Hajautettavat modulit toimivat verkkonoodeina kentällä olevien laitteiden välillä. Ne liitetään suoraan kestävien ja luotettavien M12-liitoskaapeleiden avulla. ecolink-teknologiaan perustuvien EVC-liitoskaapeleiden käyttö varmistaa erityisen kestävän liitännän ja siten luotettavan tiedonsiirron. M12-pistokeliitin takaa paljon varmemman kytkennän kuin RJ-45 -liitin - erityisesti keskuskaapin ulkopuolella.
Ethernet-modulit ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat samat kuin EVC-sarjan välikaapeleilla.
Ethernet-kytkimet ovat erinomainen lisäys ifm:n IO-Link master -tuoteperheeseen. Niissä on samanlainen muotoilu, porttikonfigurointi ja standardisoidut M12-liitännät.
Laajennetun käyttölämpötila- ja jännitealueensa sekä hyvä iskun- ja tärinänkestoisuutensa ansiosta nämä kytkimet sopivat hyvin vaikeisiinkin olosuhteisiin. Lisäksi näiden laitteiden E20-hyväksyntä tarkoittaa, että että ne soveltuvat hyvin ulkotiloissa käytettäviin ajoneuvoihin.
Ethernet-modulit tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja jännitesyöttöön: A-koodattu M12-pistokeliitin ja L-koodattu M12-pistokeliitin. Jälkimäinen voidaan ketjuttaa tuoteperheen muiden modulien kanssa.