Hajautettavat IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-ympäristöön. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Erikoiskotelomateriaaliensa ja hyvän tiiviytensä (IP 67 tai IP 69K) ansiosta niitä voidaan käyttää jäähdytysainesovellutuksissa tai suoraan elintarviketeollisuuden märissä tiloissa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.
Koneiden korkea käyttöaste ykkösprioriteetti Ulkoiset tekijät eivät saa millään tavalla häiritä automaatioverkon toimintaa. Siksi laitteessa on on erillinen IoT Ethernet -pistoke, joka erottaa IT- ja automaatioverkot toisistaan. Tämän ansiosta tärkeät anturitiedot voidaan lähettää turvallisesti IT- ja ERP-järjestelmiin.
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki liitetyt anturit esitetään parametreineen. Näin kaikkien järjestelmään liitettyjen antureiden parametrit voidaan asettaa keskitetysti yhdestä pisteestä.
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Laitetyypistä riippuen jopa 4 tai 8 IO-Link -anturia voidaan kytkeä ja syöttää enintään 3,6 A virralla. Tarvikkeena saatavien EVC693- ja EVF693-haaroituskaapeleiden avulla voidaan järjestää IO-Link-toimilaitteille ulkoinen jännitesyöttö. Kaapelin pituus voi olla jopa 20 m.