Passiivista jännitteenjakajaa voidaan käyttää joko AS-i-verkoissa tai IO-Link-järjestelmissä. Tämä auttaa varaosavaraston minimoinnissa, erityisesti silloin, kun molemmat teknologiat ovat käytössä. Jopa 8 laitetta (älykkäitä AS-i -antureita tai -toimilaitteita tai IO-Link -mastereita) voidaan liittää M12-standardipistokkeiden avulla.
Kestävä kotelomateriaali ja tehokas tiivistys mahdollistavat käytön sellaisissakin paikoissa, missä laitteet altistuvat usein toistuville tehokkaille pesuprosesseille (esim. elintarviketeollisuudessa). Moduli signaloi kunkin portin liiallisen virtakuorman punaisen LED-merkkivalon avulla. Virhetoiminnot ja mahdolliset infrastruktuuria, toimilaitteita tai koko laitosta uhkaavat vauriot voidaan siten ehkäistä.
Käytettävien materiaalien ja innovatiivisen kotelorakenteen ansiosta näitä jännitteenjakajia voidaan käyttää myös hygienisten tilojen sovelluksissa. 4- tai 8-kanavaisia jännitteenjakajia voidaan käyttää huolehtimaan jopa 8 AS-i-laitteen (esim. venttiiliterminaalien, quarter-turn-venttiilien, moottoriohjaimien yms.) jännitesyötöstä tai syöttämään jännitettä IO-Link -mastereille. Ylivirtatunnistus indikoi vilkkuvan punaisen LED-merkkivalon avulla, jos k.o. kanavan M12-liittimen virtakuorma ylittää sallitun 4,4 A rajan.