You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Ehdottomasti ainutlaatuinen ilmarakojen mittaus tarkemmin kuin koskaan

  • Ilmaraon lähetys absoluuttisena arvona ja mikrometrialueen toistotarkkuudella
  • Jatkuvasti tarkat mittausarvot painekompensoidun mittausperiaatteen ansiosta
  • Kaikki tärkeät tiedot (ilmarakoarvo, virtaus ja paine) yhdellä silmäyksellä.
  • Itsepuhdistuva mittauskanava kestää myös puhdistusilmanpainetta

Parannettu suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Kohteen tilan opetus helposti yhdellä klikkauksella

Jatkuvasti tarkka paikan valvonta

SDP-sarjan ilmarakoanturi tunnistaa pinnan ja kohteen välisen etäisyyden suurella tarkkuudella ja lähettää mittaustuloksen absoluuttisena arvona. Anturi tunnistaa luotettavasti myös pinnan tasolla olevat kohteet eli n.k. nollaraot. Koska rako lasketaan paineen ja virtauksen perusteella, mittaus säilyttää tarkkuutensa normaalilla 1...3 bar käyttöpainaalueella joka hetki painevaihteluista ja suuttimien lukumäärästä ja halkaisijasta riippumatta.

Hyvä painekestoisuus itsepuhdistustoiminnolla

Vankkarakenteinen mittaputki kestää hyvin myös puhdistusilmanpainetta. Tämä eliminoi tarpeen vuorotella huuhtelu- ja mittausjaksojen välillä. Positiivinen vaikutus: mittauselementti puhdistuu ja likaantumisesta johtuvat virhetoiminnat ehkäistään.

Nopea käyttöönotto

Ilmarakoanturi voidaan opettaa tunnistamaan kohteen tila joko painikkeilla tai ulkoisen tulon kautta tai yhdellä klikkauksella IO-Linkin kautta. Järjestelmän käyttöönottoaikaa voidaan siten merkittävästi lyhentää tuotantovaihdosten yhteydessä.