Turvallinen käyttö hankalissa olosuhteissa
ecomatPanel on kehitetty hankaliin ohjaamo-olosuhteisiin. Säätönuppi ja funktiopainikkeet ovat riittävän suurikokoisia, jotta niiden käyttö onnistuu myös hanskat kädessä Säätönuppi on varustettu myös 4-kanavaisella kytkimellä (ylös/alas/vasen/oikea) Tämä mahdollistaa nopean navigoinnin asetusvalikoissa. Toinen kytkintoiminto voidaan aktivoida painamalla kiertosäädintä (painotoiminto).
Väripalaute
Säätönupin ympärillä oleva 4 segmentistä koostuva valaistu rengas ja valaistut painikkeet antavat selkeän yleiskuvan asetetuista toiminnoista. Kaikkia LED-valaistuselementtejä voidaan säätää erikseen ja niiden värit voidaan määritellä yksilöllisesti.
Helppo integrointi paneleihin
CAN-liitäntä
Tiedonsiirto onnistuu sisäänrakennetun CAN-liitännän kautta. Tämän liitännän kautta voidaan ohjata yksittäisiä LED-segmenttejä ja lukea painikkeiden ja kiertokytkimen tilat.
Plug & play ifm-näyttöjen avulla
ecomatpanel on kehitetty toimimaan yhdessä ifm:n ajoneuvokäyttöön tarkoitettujen dialogi-modulien (ecomatdisplay) kanssa. Kun dialogimoduli on yhdistetty CAN-väylän kautta, ecomatpanel-modulin painikkeiden ja LEDien tilat voidaan lukea suoraan sovellusohjelmassa ja niitä voidaan käyttää näytön ohjaustoimintoihin. Innovaatio: tiedonsiirtoliitäntä ei tarvitse minkäänlaista ohjelmointia
Kehitetty vaativiin sovelluksiin
ecomatPanel-modulia voidaan käyttää 12 V ja 24 V ajoneuvojärjestelmissä Hyvä tiiviys (IP 65) ja suljettu ulkopinta takaavat riittävän suojauksen hankalissa ympäristöolosuhteissa. Edes äärimmäiset lämpötilat tai jatkuvat iskut ja tärinä eivät vaikuta ecomatPanel-modulin toimintaan.