You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Nopeuta kuormalavojen tunnistusta 3D-kameroiden avulla

  • Kaikille kahdella taskulla varustetuille standardikuormalavoille
  • Paikannustarkkuus ± 1cm
  • Toimintaetäisyys jopa 4 m
  • Tunnistusaika < 1 s
  • Tiedonsiirto Ethernet- tai CAN-väylän kautta
  • GitHub-tuki

Tehokas
PDS-lavantunnistusjärjestelmä on testattu ohjelmistoratkaisu nopeampaan, täysin automaattiseen ja paikasta riippumattomaan kahdella taskulla varustettujen standardilavatyyppien tunnistukseen. Yhdessä O3D-laitteiston kanssa lavan paikan tunnistus tapahtuu erittäin nopeasti ja tarkasti. Tämän ansiosta lavojen tunnistamiseen kuluva kokonaisaika aunonomisissa ja semiautonomisissa lavankäsittelyajoneuvoissa lyhenee huomattavasti.

Suorituskykyinen
Muuttuvissa olosuhteissakin tämä edistyksellinen ohjelmisto ohjaa nostolaitteen luotettavasti kohteeseensa ToF-kameran 3D-pistepilven avulla. Lavantunnistusjärjestelmä vaikuttaa suoraan autonomisten tai puoliautonomisten ajoneuvojen suorituskykyyn lisäämällä lavan paikan tunnistusnopeutta tunnistuksen laadun siitä kärsimättä.