ifm mobileIoT Suite – hallinta ja palvelut
mobileIoT Suite -palvelun avulla voit pitää silmällä kalustoasi ja sen toimintatilaa. Tämä auttaa sinua reagoimaan kunnossapitotarpeisiin hyvissä ajoin. Järjestelmä soveltuu hyvin esim. kalustoa liisaaville yrityksille ja laitevalmistajille, jotka haluavat tarjota asiakkaileen lisäarvoa tuottamalla tarkkoja after sales -palveluja. Reagointi asiakkaan muuttuneisiin tarpeisiin, kuten esim. koneen konfigurointi, voidaan toteuttaa helposti ja nopeasti.
mobileIoT DataPortal
Voit päästä käsiksi kaikkeen koneistasi saatavaan oleelliseen dataan mobileIoT DataPortal -portaalin kautta. Luo raportteja tai sovita omat tai asiakkaittesi työpöytänäkymät. Analysointityökalut ja historiadata auttavat sinua ennustamaan koneittesi tilojen muutoksia, suunnittelemaan kunnossapitotoimenpiteitä ajoissa ja välttämään kalliita konevaurioita.
Globaalia konehallintaa varten tarvitaan laitteistoa, joka siirtää datan pilveen:
CR3145 – mobileData
Laite liitetään CAN-väylään. Jos pilvipalvelu aktivoidaan, CAN-väylän kautta saatava informaatio siirretään pilveen CANmonitor-moodin avulla.
Laitespesifikaatio:
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Samanlainen kuin CR3145, tämä laite mahdollistaa helpon yhteyden koneen ja pilven välillä Lisäksi CR3150 mahdollistaa reaaliaikaisen OTA-liitännän CAN-väylääsi tai jopa suoraan ohjausjärjestelmääsi.
Laitespesifikaatio on sama kuin CR3145:llä, lisäksi:
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7-malleissa käytetään seuraavan sukupolven radioteknologiaa, joka mahdollistaa koneiden liittämisen 4G-verkkoihin EU:ssa tai Amerikassa.
Laitespesifikaatio on sama kuin CR3145:llä, lisäksi: