Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Reaaliaikainen tila kentältä
Vanhemmissa asennuksissa antureiden analogia- ja binäärisignaalit lähetetään useinmiten suoraan ohjausjärjestelmän tulokorteille ja käsitellään siellä. Tämän päivän anturit ovat normaalisti varustettu IO-Link-liitännällä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne lähettävät myös relevanttia tietoa, joka perinteisessä käytössä häviäisi.
Hyödynnä tulevaisuuden etuja jo tänään
IO-Link datajakajan avulla on nyt mahdollista tehdä laitosriippumatonta valvontaa perinteisessä järjestelmässä, jota on aikaisemmin käytetty SIO-moodissa. Ohjaukseen liittyvät lähtösignaalit lähetetään edelleen SIO-moodissa ohjausjärjestelmän tuloihin. Lisäksi antureiden prosessidata ja muut tiedot mitataan ja lähetetään IO-Linkin kautta ylemmän tason järjestelmiin (Smart Observer, pilvi). Antureiden parametrointi voidaan tehdä esim. LR device -ohjelman ja sopivan IO-Link-masterin avulla.