You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Suuri tuntoetäisyys miniatyyrimallissa: induktiivinen anturi M8-kotelossa

  • 30 mm anturi ahtaisiin tiloihin
  • Pitkä 6 mm tuntoetäisyys ei-uppoasennukseen
  • Tiivis: suojausluokat IP65...IP69K
  • Kokomittainen kierre joustavaan asennukseen

Kevyt, pieni ja kestävä
Erittäin kompaktin kotelon kotelon hyöty näkyy siellä, missä antureille on rajoitetusti tilaa tai missä lisäpainoa pitää välttää: Teollisuusautomaatiossa, työstökoneissa tai nopeasti liikkuvissa robottikäsivarsissa tämä miniatyyrianturi pystyy melkein samaan tuntoetäisyyteen kuin isommat mallit. Haponkestävän teräskotelonsa ansiosta se on erittäin kestävä. Lämpötila-alueensa (-40...85 °C) ansiosta se sopii hyvin myös elintarviketeollisuuden käyttöön.

Kierteet sopivat tarkasti toisiinsa, mikä helpottaa asennusta ahtaissa tiloissa. Anturi voidaan kiertää porausreikään joko etu- tai takapuolelta. Neljä 90° välein asennettua LED-merkkivaloa mahdollistavat kytkentätilan tarkistamisen kaikista suunnista.