1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Pieni lähetin integroidulla DIN-venttiilipistokkeella

Pieni lähetin integroidulla DIN-venttiilipistokkeella

  • Kestävä hitsattu ruostumaton teräskotelo, jonka suojausluokka on IP 67
  • Mittaustarkkuus < ± 0,5 %, toistotarkkuus < ± 0,05 %
  • Erittäin lyhyt vasteaika: askelvasteaika vain 2 ms
  • Kompakti malli (SW19) prosessiliitännällä

Nopea ja helppo vaihtaa
Lukuisista vaihtoehdoista huolimatta venttiilipistokkeita käytetään yhä antureiden liittämiseen monissa laitoksissa. ifm:n PT50xx-tuoteperhe pitää nyt sisällään myös integroidulla venttiilipistokkeella varustettuja kompaktipaineantureita. Tämä helpottaa antureiden liittämistä jo olemassa oleviin järjestelmiin ja olemassa olevan kaapeloinnin käyttöä, mikä säästää aikaa ja rahaa.

Testattu, luotettava tenologia ja hyvä suojausluokka
PT50xx-sarja perustuu teknologialtaan testattuun PT5-tuoteperheeseen, joka on markkinoilla tunnettu luotettavuudestaan. Sarjan ominaisuuksia ovat mm. kestävä, ohutfilmitekniikalla ilman tiivisterengasta toteutettu mittakenno ja 19 mm kiristysmutterilla varustettu kompakti kotelo. Sopivalla pistokkeella (esim. E30447) varustettuna laitteen suojausluokka on IP 67. Verrattuna markkinoilla yleisiin IP 65 -suojausluokan antureihin tämä parempi suojaus tuo huomattavasti lisää toimintavarmuutta.