- Tuoteuutuuksia
- IO-Link
- Muunnin analogiasignaalien ja IO-Linkin välille
Muunnin analogiasignaalien ja IO-Linkin välille

- Analogiasignaalien muunnos IO-Link -signaaleiksi tai päivastoin (riippuen versiosta)
- Tukee analogisia virta- ja jännitesignaaleja (4...20mA tai 0...10V)
- Industry 4.0 -integrointi perinteisille analogia-antureille
Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
- Parametrien helppo asetus IO-Link-liitännän kautta
- Digitaalinen tiedonsiirto eliminoi EMC-häiriöriskit
Analogiasignaalien muunnos IO-Link -signaaleiksi
Muuntimet DP2200 ja DP1222 voivat kääntää analogiset 4...20 mA tai 0...10 V anturisignaalit IO-Link -tiedonsiirtoon sopiviksi. Edut: Digitaalinen prosessitiedonsiirto on immuuni EMC-häiriöille. Lisäksi näiden muuntimien avulla on mahdollista käyttää vanhempia analogia-antureita nykyaikaisissa Industry 4.0 -sovellutuksissa.
IO-Link -signaalien muunnos analogiasignaaleiksi
Muuntimet DP1213 ja DP1223 muuntavat mitatut IO-Link -arvot kahdeksi itsenäiseksi analogiasignaaliksi - versiosta riippuen joko 4...20 mA tai 0...10 V. Analogiasignaaleja tarvitaan esimerkiksi proportionaaliventtiilien tai moottoriohjauksissa käytettävien taajuusmuuttajien referenssiarvoksi.