1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Mittaava optoelektroninen anturi elintarviketeollisuuden sovellutuksiin

Mittaava optoelektroninen anturi elintarviketeollisuuden sovellutuksiin

  • Ruostumaton teräskotelo hyvällä suojausluokalla (IP 69K) hygienisiin ja märkiin tiloihin
  • Rikkoutumaton linssi varmistaa prosessin luotettavuuden
  • Kompakti, helppoasenteinen malli M18-kierrekiinnityksellä

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Nopea ja helppo kytkentäpisteiden säätö IO-Linkin kautta
  • Jatkuva etäisyyden mittaus ja valvonta prosessin käydessä

Kompakti malli elintarviketeollisuuden ahtaisiin tiloihin
Tilaasäästävä kotelo sivuttaisella M18-kierteellä ja alaspäin suunnatulla liittimellä on täydellinen ratkaisu kaikkiin hygienisten ja märkien tiloihin vaatimuksiin. Anturissa on haponkestävä teräskotelo, elintarvikeyhteensopiva tiivistemateriaali, rikkoontumaton optiikka hyvä suojausluokka IP 68/69K. Se sietää mainiosti agressiivisia pesuaineita ja painepesuja.

Jatkuva etäisyysmittaus IO-Linkin kautta
Uutta OG Cube -sarjaa on saatavana kohteesta heijastavana anturina ja lähetin- / vastaanotinparina. Taustavaimennuksella varustettujen kohteesta heijastavien antureiden tuntoetäisyyttä voidaan säätää IO-Linkin kautta, ja samalla tavalla kuin analogisissa antureissa, etäisyysarvo on luettavissa millimetrin erottelutarkkuudela. Lisäksi kaikissa versioissa on erilaisia käyttöönottoa nopeuttavia konfigurointivaihtoehtoja, kuten kirkas/himmeä kytkentä tai veto-/päästöhidastus.