Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta
Kestävät kenttäväylämodulit turvakytkennällä
Hajautettuja IO-Link -mastereita käytetään yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Ne ovat loistava vaihtoehto vaikeimpiinkin olosuhteisiin: Niiden materiaalit ja tuotantomenetelmät ovat identtisiä ifm:n testattujen EVC-sarjan välikaapeleiden kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.
IO-Link -masterit autoteollisuuden sovellutuksiin
AIDA (automation initiative of German automobile manufacturers) on määritellyt oman standardin autoteollisuuden IO-Link -mastereille. Käyttömaadoituksella varustettua L-koodattua tehonsyöttökytkentää tullaan käyttämään kaikissa tulevaisuuden kenttämoduleissa. Sen lisäksi tämä master noudattaa AIDA-nimiöimismääräyksiä ja viimeisintä Profinet-liitäntää.
16 A M12-pistokeliittimellä
IO-Link-masterin jännitesyöttö tapahtuu standardisoidun, L-koodatun M12-pistokeliittimen kautta. Tätä 5 x 2.5 mm2 johtimilla toteutettua kytkentäteknologiaa voidaan käyttää antureiden ja toimilaitteiden syöttämiseen 16 A virralla. Tehonsyöttö voidaan ketjuttaa masterin läpi (daisy chain).
Liitäntä 2A toimilaitteille, jotka tarvitsevat korkean jännitteen
Lisäksi B-portin nasta 2 voidaan asettaa digitaaliseen lähtömoodiin. Tämä mahdollistaa suurten solenoidiventtiilien ja toimilaitteiden ohjaamisen 2 A virralla.
Energianvalvonta
Jokaisen portin virta voidaan rajoittaa (asetus ohjausjärjestelmässä). Lisäksi jokaisen portin jännite- ja virta-arvot voidaan mitata. Tämän vuoksi asennuksen tarvitsema energia on helppo määritellä ja siirtää se ERP-järjestelmään analysoitavaksi.
Antureiden konfigurointi LR DEVICE -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit ilmaistaan parametreineen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.