You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Ensimmäinen hygieniahyväksynnällä varustettu G1/2 paineanturi pienille putkille

  • Huoltovapaa PEEK-tiivistekonsepti G 1/2 -yhteille
  • Kestävä, testattu ja hyväksi koettu ilman painemuunninnesteitä toteutettu keraaminen mittakenno
  • Hyväksytty teollisuuden hygieniastandardien mukaan

Parempi suorituskyky IO-Linkin ansiosta

  • Sisäänrakennetun lämpötilamittauksen ansiosta useampia laitteita ei tarvita
  • Digitaalinen tiedonsiirto ilman A/D- tai EMC-häviöitä

Ideaalinen ratkaisu hygienisiin tuotantolaitoksiin
PM15-sarjan paineantureissa on ainutlaatuinen uppoasennettava tiivistyskonsepti. Tämä konsepti mahdollistaa pienten keraamis-kapasitiivisten mittakennojen integroinnin pieniin putkiin esim. annostelu- ja täyttöjärjestelmissä, joissa se ei aikaisemmin ollut mahdollista. G 1/2 -kierteen ansiosta se voidaan asentaa ilman kalliita adaptereita. Anturin uppoasennettavan sovitteen ansiosta sitä voidaan käyttää myös viskoosisilla aineilla ja se takaa optimaaliset tulokset CIP-prosesseissa. Jokaiselle anturille on ladattavissa tehdassertifikaatti veloituksetta.

Huoltovapaa ja kestävä
Anturi on prosessipuolelta huoltovapaa, koska siinä ei ole elastomeeritiivisteitä. Uppoasennettava ja kestävä keraaminen mittakenno kestää hyvin paine- ja tyhjiöiskuja sekä hankaavien aineiden aiheuttamaa mekaanista rasitusta. Anturi kestää korkeita ainelämpötiloja aina 150 °C (maks. 1 h) saakka.