Näyttö ja operointi vaikeissa olosuhteissa
Nämä uudet dialogimodulit on suunniteltu käytettäviksi hyteissä ja ajoneuvojen ulkopuolella. Hyvän suojausluokan ja optisen liimauksen ansiosta ne on erinomaisesti suojattu kosteutta vastaan. Ne kestävät voimakkaita iskuja, jatkuvaa tärinää ja äärimmäisiä ympäristölämpötiloja. Suuriresoluutioiset RGB-LED-näytöt tarjoavat optimaalisen luettavuuden kirkkaissakin valaistusolosuhteissa. Operointia varten näytöissä on vapaasti ohjelmoitavat painikkeet (5" ja 7" versiot) tai vaihtoehtoisesti kapasitiivinen kosketusnäyttö. Sisäänrakennettu tehokas ohjausjärjestelmä (PLC) voi suorittaa visualisointi- ja ohjausttehtäviä. Se on vapaasti ohjelmoitavissa CODESYS-ohjelman avulla. Useita liitäntöjä laitteen takapuolella, esim. CAN, analoginen videoliitäntä, USB 2.0 ja Ethernet takaavat maksimaalisen liitettävyyden.
Mekaaninen rakenne
Näytöissä on tiivistetty alumiininen ruiskuvalukotelo, jonka suojausluokat ovat IP 65 ja IP 67. Liitäntöjä varten laitteissa käytetään M12-liittimiä ja 40-napaista AMP-liitintä. Näyttöjä voidaan käyttää pinta-asennettuna luotettavan RAM-asennusjärjestelmän kanssa tai seinään asennettuna. Vaatimuksista riippuen näytöt voidaan asentaa mihin asentoon tahansa.
Tehokas elektroniikka
Sisäänrakennettu 64-bittinen kontrolleri mahdollistaa suuriresoluutioisten grafiikkakuvien tehokkaan esittämisen, sovellutusohjelmienn suorittamisen ja laitteen toimintojen ohjaamisen. Lisäksi se tarjoaa monia mahdollisuuksia verkottamiseen ja kommunikointiin muiden järjestelmien ja verkkojen kanssa. Sisäänrakennetun reaaliaikakellon ansiosta lokitiedot voidaan varustaa aikaleimalla jäljitetävyyden parantamiseksi.
Ääni
Kaikilla näytöillä on laajat äänitoiminnot Niitä voidaan käyttää akustisten signaalien ja ääniviestien lähettämiseen.
Ohjelmointi IEC 1131-3 -standardin mukaan
CODESYS-ohjelmisto tarjoaa selkeän ja helpon tavan sovellutusohjelmien luomiseen. Grafiikkaelementit luodaan sisäänrakennetun visualisointieditorin avulla ja niiden valinta voidaan tehdä painikkeiden tai vaihtoehtoisen kosketusnäytön avulla.