Helppo kytkentä ja nopea käyttöönotto - rinnakkais- tai ristikkäissäteellä toimivat mykistysversiot erikokoisten kohteiden tunnistukseen
Turvavalokenno sisäänrakennetulla mykistytoiminnolla
Nämä uuden sukupolven turvavalokennot mahdollistavat mykistysmoodin toteuttamisen ilman ulkoisia kytkentärasioita ja mykistysreleitä, sillä ne ovat jo sisäänrakennettuina vastaanottimeen. Tuetut mykistysversiot ovat saatavana joko ristikkäis- tai rinnakkaismykistyksellä. Molemmat versiot mahdollistavat siirrettävän materiaalin turvallisen kulun suoja-alueen läpi. Vastaanottimeen integroitu status-valo mahdollistaa toimintatilan indikoinnin. Mykistyspalkit voidaan helposti asentaa suoraan turvavalokennoon ja niitä on saatavana kaksi erilaista versiota: joko mykistyspalkit monisäteisillä antureilla (kuin miniatyyriturvavalokennot) tai esiasennettu asennussarja yksisäteisillä antureilla. Monimutkaista asennusta ja säätöä ei enää tarvita. Tuloksena on siis kokonainen paketti lisäturvallisuutta, konfiguroituna sovellutukseesi, nopea ja helppo asentaa.