1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. Tehokas, helppokäyttöinen multikoodilukija

Tehokas, helppokäyttöinen multikoodilukija

Luotettava ja nopea 1D- ja 2D-koodien tunnistus vaikeissakin olosuhteissa - teollisuusyhteensopiva painevalukotelo

  • Kestävä, teollisuusyhteensopiva painevalukotelo
  • Opetus yhdellä painikkeella ja konfigurointi älypuhelinsovelluksella
  • Monipuoliset ominaisuudet: sisäänrakennettu ifm-muistitikku, polarisaatiosuodatin, automaattinen tarkennus
  • Sisäänrakennetut kenttäväyläliitännät
  • Palkittu Vision Assistant -ohjelmisto konfigurointiin

Tehokas tunnistus
Tämä uusi multikoodilukija tunnistaa 1D- ja 2D-koodit luotettavasti. Se takaa luotettavan tunnistuksen vaikeissakin olosuhteissa, esim. tunnistus vaihtuvissa valaistusolosuhteissa tai kiiltävillä pinnoilla Useita erilaisia koodeja yhdessä tai useammassa kuvassa voidaan tulkita vain muutamassa millisekunnissa.

Nopea asettelu painikkeella
Yksinkertaiset sovellutukset, joissa yksi koodi per kuva, voidaan asetella nopeasti opetuspainikkeen avulla. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia. Esiasetettua laitekonfiguraatiota voidaan muokata käyttäjäystävällisen älypuhelinsovelluksen avulla.

Vision Assistant -ohjelmisto
Monimutkaisempia sovellutuksia varten multikoodilukija voidaan konfiguroida palkitun Vision Assistant -ohjelmiston avulla. Intuitiivinen navigointi ja visualisointi auttavat sinua tehtävän suoritamisessa.

Tehokkaat ominaisuudet

Opetuspainike
Yksi tämän anturin kohokohdista on yksinkertainen opetus vain yhden painikkeen avulla. Painettuaan opetuspainiketta käyttäjä suuntaa lukijan koodia kohden lasermerkin avulla. Anturi suorittaa tarkennuksen, valotuksen säädön ja koodin tunnistuksen automaattisesti. Muutaman sekunnin kuluttua anturi on valmis käyttöön.

Konfigurointi älypuhelinsovelluksen avulla
Laitteen peruskonfigurointiin on saatavana älypuhelinsovellus (iOS, Android). Käyttäjä voi sen avulla mm. määritellä triggerin tai IP-osoitteen. Näiden asetusten pohjalta puhelimen näytölle ilmestyy datamatriisikoodi. Kun tämä koodi asetetaan multikoodilukijan näkökenttään, konfiguraatio ladataan automaattisesti laitteeseen.

Vision Assistant
Monimutkaisempia sovellutuksia varten multikoodilukija voidaan konfiguroida palkitun Vision Assistant -ohjelmiston avulla. Esimerkiksi "auto-find"-toiminto tunnistaa useita erilaisia koodeja yhdestä kuvasta. Käyttäjä voi helposti nimetä nämä koodit Vision Assistant -ohjelmassa. Erilaisten logiikkatoimintojen ansiosta anturiin voidaan ohjelmoida sekvenssiohjauksia. Kalliita vahvistinyksiköitä ei siten tarvita. Live-kuva ja kaikkien asetusten laajamittainen visualisointi antaa optimaalisen yleiskuvan toiminnoista.

ifm-muistitikku
Laitteessa on vaihdettava ifm-muistitikku. Sitä voidaan käyttää multikoodilukijan täydellisten konfiguraatioiden tallennukseen ja lataukseen. Tämä helpottaa laitteiden vaihtoa useiden laitteiden käyttöönottoa samaan sovellutukseen.

Polarisaatiosuodatin
Sisäänrakennettu optionaalinen, polarisaatiosuodattimella varustettu valaistus takaa riittävän kontrastin koodien luotettavaa lukemista varten kiiltävien pintojen (esim. metallipinta) yhteydessä.

Luettavat koodit: 1D- ja 2D-koodit. Teollisuusautomaation valvontaprosesseihin. Käyttö tuotteiden reitittämisessä, ohjauksessa ja identifioinnissa. Koodit: QR-koodi, PDF-koodi, DM-koodi ja viivakoodi.

Tämä QR-koodi johtaa sinut Android-sovellukseen

Tämä QR-koodi johtaa sinut iOS-sovellukseen

Valmis käyttöön muutamassa sekunnissa

Yksi kohokohta: Vain yksi painikkeen kosketus ja anturi suorittaa automaattisesti tarkennuksen, valaistuksen säädön ja koodityypin tunnistuksen.
Muiden muassa sovellutukset, joissa käytetään viivakoodia tai 2D-koodia per kuva, voidaan säätää nopeasti opetuspainikkeen avulla. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia.
Esiasetettua laitekonfiguraatiota voidaan muokata käyttäjäystävällisen älypuhelinsovelluksen avulla.

Opetus yhdellä painikkeella ja konfigurointi älypuhelinsovelluksella

O2I-opetussovellusta käytetään luomaan datamatriiskoodi älypuhelimen näytölle.
Pidä se vain koodilukijan näkökentässä ja konfiguraatio latautuu automaattisesti laitteeseen.

Saatavana iOS-, Android- ja Windows-käyttöjärjestelmille.

Monimutkaisiin tarpeisiin: ifm Vision Assistant

Monimutkaisempia identifiointitehtäviä varten multikoodilukija voidaan helposti konfiguroida palkitun Vision Assistant -ohjelmiston avulla.
Live-kuva ja kaikkien asetusten laajamittainen visualisointi antaa optimaalisen yleiskuvan toiminnoista.

Useita koodeja, yksi kuva

Vision Assistant -ohjelman "auto-find code" -toiminto tunnistaa automaattisesti useita erilaisia koodeja samassa kuvassa. Käyttäjä voi helposti nimetä nämä koodit Vision Assistant -ohjelmassa.

Ainutlaatuista - sekvenssiohjaus

Visualisoi kaikki kuvakonfiguraatiot ja koodiasetukset Vision Assistant -ohjelmassa.
Näin saat nopeasti kattavan yleiskuvan koko sovellutuksesta. Logiikka- ja liitäntätoiminnot mahdollistavat lisäksi myös anturilähdön helpon ohjelmoinnin.

Optimaalinen kontrasti polarisaatiosuodattimen ansiosta

Sisäänrakennettu optionaalinen, polarisaatiosuodattimella varustettu valaistus takaa riittävän kontrastin koodien luotettavaa lukemista varten kiiltävien pintojen (esim. metallipinta) yhteydessä.

Yksi koodi, muuttuva tausta

Useita kuvia voidaan kaapata nopeasti eri valotusajoilla erilaisilla pinnoilla olevien, eriväristen tai erilaisessa ympäristövalaistuksessa olevien koodien tunnistamiseksi.

Toimintaetäisyys, kuva-alueen koko ja vastaavat versiot

  Linssi Valolaji Tilausnumero
  Standardi (B) Punainen valo O2I500
  Standardi (B) Infrapuna O2I501
  Laajakulma (A) Punainen valo O2I502
  Laajakulma (A) Infrapuna O2I503
  Teleoptiikka (C) Punainen valo O2I504
  Teleoptiikka (C) Infrapuna O2I505