You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Start-paketti - 4-porttinen IO-Link master IoT-ytimellä ja MQTT-liitännällä

Kestävät komponentit (IO-Link lämpötila-anturi, pistokeverkkolaite vaihdettavalla adapterilla, Ethernet-kaapeli ja anturikaapeli) mahdollistavat automaatioteknologian nopean ja käyttäjäystävällisen liittämisen IT-maailmaan

  • 4-porttinen IO-Link master IoT-ytimellä ja MQTT-liitännällä
  • Start-up -paketti IoT-sovelluksia varten - ladattavat tiedostot
  • IO-Link -parametrointiohjelmisto ”LR DEVICE“ ifm-muistitikulla
  • Paketti sisältää IO-Link lämpötila-anturin, pistokeverkkolaitteen vaihdettavalla adapterilla, Ethernet-kaapelin ja anturikaapelin

Start-sarja IO-Link -master
Tämän start-sarjan avulla voit välittömästi kokeilla IO-Link-masterin IoT-ytimen liittämistä työpöydälläsi. Kytke IO-Link -lämpötila-anturi masteriin ja siirrä anturin mittausarvo erilaisiin IoT-ohjelmistoympäristöihin TCP/IP-, JSON- tai MQTT-liitännän kautta. Tällä tavalla voit helposti yhdistää automaatioteknologian kestävät komponentit IT-maailmaan.

Start-up -paketti IoT-sovelluksia varten - ladattavat tiedostot
Tästä IoT start-up -paketista löydät käytännön esimerkkejä siitä, miten voit yksinkertaisesti lukea ja käsitellä lämpötila-arvoja internet-selaimella tai Excel-, Postman- tai NodeRed-sovelluksilla.

Hyötyjä ja etuja

IoT-ytimen liittäminen IT-maailmaan
IoT-ydin mahdollistaa pääsyn kaikkiin IO-Link -masterin ja -antureiden data-alueisiin. Tavanomaiset HTTP-kutsut ja JSON-komennot mahdollistavat tietojen lukemisen tai kirjoittamisen. Liittyminen IT-maailmaan tehdään IoT-ydinliitännän kautta. Lisäksi ifm tarjoaa eri automaatiotasoille muitakin IO-Link -mastereita erilaisilla kenttäväyläliitännöillä

Mittausarvojen osoitus internet-selaimessa tai Excel-taulukossa
Nopein ja yksinkertaisin HTTP-kutsu voidaan tehdä käyttämällä internet-selainta tai Exceliä. Start-up-paketissa on pieni esimerkki siitä, miten voit näyttää lämpötila-arvon kaikissa selaimissa. Voit myös tallentaa lämpötila-arvot Excel-taulukkoon myöhempää analysointia ja laitteiston optimointia varten.

Antureiden konfigurointi LR DEVICE -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki kytketyt anturit varustetaan vastaavilla parametreillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien järjestelmään kytkettyjen antureiden parametrointi voidaan suorittaa keskitetysti yhdestä pisteestä.

Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Enintään 4 IO-Link-anturia voidaan liittää, maks. kokonaissyöttövirta 3,6 A. Kaapelin pituus voi olla enintään 20 m.

Turvallinen digitaalinen data
Anturidata siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogiasignaaleilla, kosketinresistanssi ja EMC-häiriöt eivät voi vääristää signaalia.