1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Paineanturit homogenointilaitteisiin

Paineanturit homogenointilaitteisiin

Korkea painekestoisuus ja suuri rikkoutumispaine kestävän mittakennon ansiosta, kompaktimalli, mittausalueet 250, 400 ja 600 bar

  • Homogenointilaitteisiin sopivat prosessiliitännät
  • Viimeisin kalvotiivisteteknologia
  • Korkea painekestoisuus ja suuri rikkoutumispaine
  • Mittausalueet 250, 400 ja 600 bar
  • Kompakti malli ahtaisiin tiloihin

Hyvä toiminnallisuus
Homogenointilaitteisiin tarkoitetut paineanturit on nyt päivitetty, ja niissä on uuden kotelon lisäksi nyt myös IO-Link, binäärilähtö, skaalattava analogialähtö, laajennettu painealue ja parempi suorituskyky. Lisäksi niissä on myös 3 asettelupainiketta, 2-värinäyttö ja selkeät LED-merkkivalot kytkentäpisteille. Homogenointilaitteissa esiintyy usein hyvin suuria painepiikkejä, jotka voivat vahingoittaa paineantureita. Näissä uusissa antureissa on erittäin kestävät kalvotiivisteet ja ne on testattu nimellispaineeseen verrattuna 1,2-kertaisella paineella 60 miljoonan jakson ajan.