Jatkuva paikannus prosessiarvona ja kytkentäpisteen säätö lähimpään mm-arvoon IO-Linkin kautta
Tilaa säästävä ja kestävä
Uusi, kompakti suorakaiteenmuotoinen IQ-kotelo on ideaalinen vaihtoehto ahtaisiin asennuspaikkoihin, joita löytyy usein mm. kuljetinteknologian ja teollisuusautomaation sovellutuksissa. Anturin uppoasennettavuus helpottaa asennustyötä ja ehkäisee mekaanisten vaurioiden syntymistä. Yhdessä hyvän iskun- ja tärinänkestoisuuden ja laajan lämpötila-alueen kanssa tämä takaa anturille pitkän eliniän.
Monikäyttöinen IO-Linkin ansiosta
Vaativien paikkatakaisinkytkentätehtävien ratkaisemiseksi etäisyysarvo on saatavissa jatkuvasti IO-Linkin kautta. Kaksi kytkentäpistettä voidaan asettaa lähimpään mm-arvoon IO-Linkin kautta. Lisäksi anturissa on useita erilaisia konfigurointivaihtoehtoja kuten sulkeutuva/avautuva (no/nc) tai PNP/NPN, mikä alentaa erilaisten rinnakkaismallien varastoinnista aiheutuvia kustannuksia.