1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden konenäkö
  4. LED-kupu luotettavaan identifiointiin

LED-kupu luotettavaan identifiointiin

Homogeeninen valaistus integroitujen LEDien avulla erilaisten monimutkaisten ja heijastavien koodien luotettavaan tunnistukseen

  • Homogeeninen valo 4 eri värissä
  • Valittavissa kaksi väriyhdistelmää: valkoinen/infrapuna tai sinivihreä/punainen
  • Kaksi valaistuasaluekokoa
  • Neljä valaistussegmenttiä ohjattavissa erikseen
  • Jatkuva valo tai pulssitoiminto 4-kertaisella valoteholla
  • Ulkoisia valolähteitä ei tarvita

Sovellutus
Monilla kohteilla, kuten esim. alumiinipusseilla, kuplapakkauksilla tai taivutelluilla metallipinnoilla, joissa on paino-, pistekirjoitus- tai lävistyskoodeja, on haastavia heijastusominaisuuksia. Kupuvalaistus tuo ratkaisun ongelmiin. Sisäänrakennetut LEDit säteilevät kupuun alapuolelta. Kuvun sisällä tapahtuvasta heijastusten hajoamisesta johtuen saadaan tasaisesti valaistu pinta, joka vastaa pilvisenä päivänä vallitsevia valaistusolosuhteita. Standardivalaistusta käytettäessä saattaa kohteen pinnalle muodostua suorista heijastuksista johtuvia valokehiä (halo) samalla tavalla kuin auringonvalossa pilvettömänä päivänä. Homogeeninen valaistus takaa luotettavan valvonnan tai identifioinnin silloinkin, kun kohteet ovat heijastavia ja muodoltaan monimutkaisia. Valon väri ja neljä valaistussegmenttiä ovat valittavissa painonappimodulin avulla tai ulkoisesti.