1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Korkealuokkaiset kokometalliset induktiiviset anturit kompaktimitoilla

Korkealuokkaiset kokometalliset induktiiviset anturit kompaktimitoilla

Päätyasemien luotettava tunnistus laajennettujen tuntoetäisyyksien avulla vaikeimmissakin olosuhteissa (lämpötilat 100 °C saakka)

  • Haponkestävä teräskotelo
  • Kompaktit mitat mahdollistavat käytön ahtaissakin paikoissa
  • Laaja lämpötila-alue 100 °C saakka
  • Helppo kytkeä M12-liittimen avulla
  • Kierrealue kokonaan käytettävissä
  • Suojausluokat IP 65 ja IP 69K varmistavat hyvän luotettavuuden

Kokometalliset anturit
Siellä, missä antureiden on selvittävä vaikeissa olosuhteissa, kokometalliset anturit ovat oikea valinta. Edes korkeat lämpötilat (100 °C saakka) eivät vaikuta paikantunnistuksen luotettavuuteen. Korkealuokkaisen haponkestävän teräskotelon ja ecolink-liittimen yhdistelmä mahdollistaa jatkuvan käytön pesuaineita ja kosteutta sisältävissä olosuhteissa. Laajennetut tuntoetäisyydet takaavat luotettavan tunnistuksen ja antavat riittävän varmuuskertoimen. Kompaktit mitat ja mahdollisuus asentaa samantyyppisiä antureita rinnakkain mahdollistavat jatkuvan ja luotettavan paikannuksen ahtaissakin tiloissa.