1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Paikannusanturit
  4. Kokometalliset induktiiviset anturit luotettavaan etäisyysmittaukseen

Kokometalliset induktiiviset anturit luotettavaan etäisyysmittaukseen

Muuttuvien mekaanisten etäisyyksien tunnistus ja helppo parametrointi IO-Link -liitännän kautta

  • Luotettava päätyaseman tunnistus etäisyysmittauksen avulla
  • Haponkestävä teräskotelo (316L)
  • Laaja lämpötila-alue 100 °C saakka
  • Yleiskäyttöinen, suojausluokat IP65 - IP 69K
  • Säädettävissä IO-Link smart sensor -profiilin ansiosta

Kokometalliset IO-Link -anturit
Vaativissa olosuhteissa kokometalliset anturit täyttävät moninaisia vaatimuksia. Laajan lämpötila-alueensa ja hyvän tiiviytensä ansiosta ne ovat yleiskäyttöisiä. Mittausanturin ansiosta kohteen etäisyyttä voidaan valvoa jatkuvasti. Mekaaninen etäisyyden muutos havaitaan välittömästi, mikä mahdollistaa uudelleensäätämisen mahdollisten seisakkiaikojen minimoimiseksi. Smart sensor -anturiprofiili antaa erilaisia säätövaihtoehtoja. Kytkentäpisteet ja lähtötoiminnot ovat konfiguroitavissa. Erilaisten anturiversioiden varastointi ei ole enää tarpeen, sillä tarvittavat asetukset ovat tehtävissä IO-Link -lltännän avulla.