1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Teollisuuden tiedonsiirto
  4. IO-Link -master AS-i -kaapelointijärjestelmiin

IO-Link -master AS-i -kaapelointijärjestelmiin

Erikoiskotelomateriaalit mahdollistavat käytön jäähdytys- / elintarvikesovellutuksissa; kaikissa neljässä IO-Link -portissa on täysi 1.1 toiminnallisuus

  • Erinomainen täydennys AS-i -kaapelintijärjestelmään
  • 4 IO-Link -porttia täydellä V1.1 -toiminnallisuudella
  • Sisäänrakennettu parametrimuisti helpottaa antureiden vaihtoa
  • Laajennettu diagnostiikka IO-Link -laitteille
  • IP 69K -kenttämoduli elintarviketeollisuuteen

IO-Link -master AS-i -kaapelointijärjestelmiin
Hajautetut IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja AS-i -kenttäväylän välillä. 4-porttisen IO-Link-master -modulin avulla voit yhdistää AS-i -kaapelointijärjestelmän ja standardisoidun IO-Link-tiedonsiirron edut. IO-Link tuo mukanaan yksityiskohtaisen anturi- tai toimilaitediagnostiikan ja auttaa siten parantamaan koneiden käyttöastetta. IO-Link -masterin sisäänrakennettu parametrimuisti mahdollistaa myös antureiden helpon vaihtamisen yövuorojen aikana.

Kestävät kenttäväylämodulit vaativiin sovellutuksiin
Erikoiskotelomateriaaliensa ja hyvän tiiviytensä (IP 67 tai IP 69K) ansiosta niitä voidaan käyttää jäähdytysainesovellutuksissa tai suoraan elintarviketeollisuuden märissä tiloissa. ecolink-teknologia takaa liitäntäkaapeleiden luotettavan M12-kytkennän ja jatkuvan tiiviyden.

Hyötyjä ja etuja

  • Käyttö elintarviketeollisuuden masterina
    Käytettävien materiaalien ja innovatiivisen kotelorakenteen ansiosta näitä mastereina voidaan nyt käyttää myös hygienisten tilojen sovellutuksissa.
  • Helppo anturiliitäntä
    Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Moduliin voidaan kytkeä enintään 4 IO-Link -anturia, joita voidaan syöttää 2 x 550 mA kokonaisvirralla. Tarvikkeena saatavien EVC693- ja EVF693-haaroituskaapeleiden avulla voidaan järjestää IO-Link-toimilaitteille ulkoinen jännitesyöttö. Kaapelin pituus voi olla enintään 20 m.
  • Luotettava digitaalinen data
    Anturidata siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogiasignaaleilla, kosketinresistanssi ja EMC-häiriöt eivät voi vääristää signaalia.
  • Helppo säätää
    Riippuen liitettyjen IO-Link -antureiden prosessidatan pituudesta ID1:n kautta voidaan lisäksi aktivoida virtuaalisia AS-i-slave -yksiköitä. Tämä mahdollistaa kaikkien IO-Link -antureiden datan helpon siirtämisen AS-i-verkon kautta.