Tästä lähtien on mahdollista käyttää AS-i-lattakaapelia ja kuituoptiikkaa yhdessä 3,2 km kaapelipituuteen asti
Kuituoptinen AS-i- repeater-yksikkö
ifm:n uusi kuituoptinen AS-i repeater-yksikkö mahdollistaa signaalien siirron kuitukaapelin välityksellä. Tämän ansiosta AS-i-verkon pituutta on mahdollista pidentää homattavasti. Kuituoptisissa repeater-yksiköissä on kaksi itsenäistä kanavaa, jotka muodostuvat lähetin- ja vastaanotinelementeistä, joiden syöttöjännite saadaan AS-i-järjestelmästä. Toimintatilat indikoidaan erilaisten LED-merkkivalojen avulla. Tämä innovaatio on integroitu uuteen SmartLine-koteloon.
Suorituskyky kentällä
Optisen tiedonsiirron ansiosta päästään eroon säteilyhäiriöistä ja maadoitusongelmista. Kuituoptiseen tiedonsiirtoon perustuva toimintaperiaate poistaa kaikenlaiset EMC-häiriöriskit. Samoin esimerkiksi kuparikaapeleissa esiintyvistä induktansseista, kapasitansseista ja resistansseista johtuvat etäisyysrajoitukset eivät vaivaa kuituoptista tiedonsiirtoa. Toisaalta uusi kuituoptinen AS-i repeater edesauttaa ratkaisevasti järjestelmän eliniän pidentämisessä ja kustannusten alentamisessa. Kuituoptiset AS-i -repeater-yksiköt mahdollistavat erilaisten kuituverkkorakenteiden muodostamisen (linja- ja tähtitopologiat). Optisen tiedonsiirron ansiosta niissä ei esiinny häiriösäteilyä eikä maadoitusongelmia. Kuituoptiseen tiedonsiirtoon perustuva toimintaperiaate poistaa kaikenlaiset EMC-häiriöriskit. Samoin esimerkiksi kuparikaapeleissa esiintyvistä induktansseista, kapasitansseista ja resistansseista johtuvat etäisyysrajoitukset eivät vaivaa kuituoptista tiedonsiirtoa. Toisaalta uusi kuituoptinen AS-i repeater edesauttaa ratkaisevasti järjestelmän eliniän pidentämisessä ja kustannusten alentamisessa. Kuituoptiset AS-i -repeater-yksiköt mahdollistavat erilaisten kuituverkkorakenteiden muodostamisen (linja- ja tähtitopologiat).