1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Painelähettimet hygienisiin tiloihin

Painelähettimet hygienisiin tiloihin

Hyvä kokonaistarkkuus ja erinomainen sopivuus elintarviketeollisuuden yleissovellutuksiin

  • 0,2 % tarkkuus
  • Ylikuormituskestoinen keraamiskapasitiivinen mittakenno, hyvä pitkäaikainen stabilisuus
  • Tehdassertifikaatti ladattavissa veloituksetta
  • Kuusiomutterin ansiosta helppo asentaa kaksoisseinämillä ja umpilaipoilla varustettuihin säiliöihin
  • 0-pisteen kalibrointi opetuspainikkeella tai IO-Linkin kautta

Hyvä tarkkuus
Uuden PM-mallin painelähettimen kokonaistarkkuus on 0,2 %. Lisäksi lämpötilakompensointia nopeiden lämmönvaihteluiden (esim. CIP/SIP-prosessit) varalta on parannettu huomattavasti. Siksi anturi sopii erinomaisesti kaikkiin elintarviketeollisuuden yleisiin sovellutuksiin.

Tehdassertifikaatti veloituksetta
Jokaiselle PM-sarjan paineanturille on ladattavissa tehdassertifikaatti veloituksetta osoitteesta www.factory-certificate.ifm. Tämä on mahdollista myös anturin tilaamisen jälkeen.

Joustava sovitus
ifm:n tarjoaa laajan valikoiman yleisimpiä prosessiyhteitä (esim. hitsattava adapteri, Tri Clamp, Varivent jne.) tarvikkeina PM-paineantureille (adapterikierteet: G1-tiivistyskartio ja Aseptoflex Vario).


Tämänhetkinen esite