Kosketuksettomaan ovien valvontaan - helppo asentaa, piiloasennus ruostumattoman teräksen taakse mahdollista
Kosketukseton ovien valvonta
Magneettianturit mahdollistavat ovien tilan valvonnan ilman kosketusta. * Voi saavuttaa tasot PL e (ISO 13849-1 mukaan) ja SILCL 3 (IEC 62061 mukaan) sopivien vahvistinyksiköiden kanssa käytettynä.
Helppo liitäntä
Saatavana on useita standardikytkentäisiä versioita (kaapeli, M8-pistokeliitäntä (4-nap.) ja M12-pistokeliitäntä (4-nap.). UL- ja EAC-hyväksyntöjen ansiosta konettasi voi käyttää ongelmitta kaikkialla maailmassa.
Helppo asentaa
Erikokoiset standardimallit varmistavat sopivuuden erilaisiin sovellutuksiin silloinkin, kun tilaa on rajoitetusti.
Turvallinen liitäntä
Yhdessä esimerkiksi turvareleen G1501S kanssa tai turvamonitorin AC041S kanssa antureilla on TÜV-hyväksyntä tasoihin SILCL 3 ja PL e saakka. Tämä turvataso voidaan saavuttaa myös ifm:n SmartPLC:n (esim. AC422S) kanssa.
Mikä ovi on auki?
Kolmella koskettimella (signaalikoskettimet) varustetut anturit on mahdollista kytkeä sarjaan ja silti saada ilmoitus siitä, mikä ovi on auki. Niissä on 2 kosketinta turvapiiriä varten ja lisäsignaali ohjausjärjestelmää varten (ei-turvaohjausjärjestelmä).
Parempi suojaus peukalointia vastaan
Koska anturit pystyvät tunnistamaan kohteen ruostumattoman teräksen tai alumiinin läpi, ne voidaan piiloasentaa peukalointisuojauksen parantamiseksi.
Kestävä asennus
MN5xxS-mallin turvallinen ja kestävä asennus on mahdollista asennusreikien metallivahvikkeiden ansiosta.
Hyvä suorituskyky
Stabiilit kytkentäominaisuudet leveän veto/päästögrafiikan ansiosta. Koodattu kohde voi lähestyä anturia eri suunnista.