ecolink M12-pistokeliitin, A-koodattu, patentoitu innovatiivinen vedonpoisto ja erittäin elastinen tiiviste
Luotettava tiivistys - myös liikkuvien kaapeleiden yhteydessä
Erityisen haasteen muodostaa kaapelin luotettava ja jatkuva tiivistys. Tässä innovatiivisessa ja patentoidussa teknologiassa vedonpoisto ja kaapelitiivistys on erotettu tiukasti toisistaan. Vedonpoisto on varmistettu erittäin vahvan kolmiosaisen pallokiinnikkeen avulla, joka lukitsee kaapelin luotettavasti voimakkaassakin vetorasituksessa. Erittäin elastinen kaapelitiiviste on sijoitettu aivan kaapeliläpiviennin läheisyyteen estämään lian ja kosteuden sisäänpääsy. Elastinen materiaali estää kaapelin vaipan muodon muuttumisen ja varmistaa luotettavan tiivistyksen silloinkin, kun kaapeli on voimakkaassa liikkeessä.
Yksinkertainen ja turvallinen asennus
Nämä liittimet perustuvat myös tuttuun ja turvalliseen ecolink-teknologiaan, joka mahdollistaa luotettavan kytkennän käsin ilman työkaluja.