Korroosiokestoinen haponkestävä teräskotelo – IO-Link mahdollistaa 3-johdinkaapeliden käyttämisen
Vaativiin ympäristöolosuhteisiin
ifm:n haponkestävät inkrementaalianturit takaavat pidemmät kunnossapitovälit vaativissa olosuhteissa (kuten esim. kuljetinhihnojen synkronointisovellutus). Paremman suojausluokan (IP 67) ansiosta niitä voidaan hyvin käyttää esimerkiksi elintarviketeollisuuden märissä tiloissa.
Monikäyttöinen IO-Linkin ansiosta
Kaikki ifm:n inkrementaalianturit toimivat kuten yksikierroksiset absoluuttianturit, kun niitä käytetään IO-Linkin kautta. Ne tunnistavat ja tallentavat paikka-arvonsa myös sähkökatkoksen aikana.
IO-Link-tiedonsiirto
Prosessiarvot, parametriasetukset ja diagnostiikkadata voidaan siirtää IO-Linkin kautta. Ennakoiva kunnossapito on nyt helppoa kuin lasten leikki.