1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Erikoispaineanturit vesipohjaisille aineille

Erikoispaineanturit vesipohjaisille aineille

Tunnistettavien aineiden mukaan valitut materiaalit, kuten keramiikka, EPDM, haponkestävä teräs ja kestävä keraaminen mittakenno

  • Aineen kanssa kosketuksessa olevat osat: keramiikka, EPDM ja haponkestävä teräs
  • DNV-GL -hyväksyntä merenkulkusovellutuksiin
  • Kestävä keraaminen mittakenno
  • Käännettävä prosessiliitäntä
  • Ohjelmoitava näyttö (punainen / vihreä)

Sovellutuksia
Tuttuun ja turvalliseen paineanturisarjaan perustuen ifm esittelee uuden erikoissovellutuksiin tarkoitetun version. Uusi PE2-paineanturiperhe sopii prosessiosissa käytettävien materiaaliensa (keramiikka, haponkestävä teräs) ansiosta erinomaisesti vesipohjaisille aineille. Muita sovellutusalueita ovat mm. jäähdytysteknologiassa käytettävät ammoniakkipiirit ja elintarviketeollisuuden pesu- ja muut sekundääriset prosessit. EPDM-kennotiivisteiden vuoksi PE2-tuoteperhe ei sovellu öljyille ja öljypohjaisille aineille.

Kestävä mittakenno
Keraaminen mittakenno varmistaa erinomaisen ylikuormitussuojauksen kavitaatiotapauksissa ja hyvän kemiallisen kestävyyden.