You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Yksi anturi kahdella mittausarvolla, IO-Link -tuki

Vesi-/öljypohjaisten aineiden pinnankorkeus- ja lämpötilavalvonta IO-Linkin ansiosta yhdellä kaapelilla

  • Pinnankorkeus- ja lämpötilavalvonta vesi-/öljypohjaisilla aineilla
  • Sisäänrakennettu ylitäytönesto
  • Valitse pinnankorkeus- tai lämpötilalähtö
  • 4 x binäärilähtö tai 1 x analogialähtö ja 1 x binäärilähtö
  • Saatavana 3 eri pituudella (264 mm, 472 mm ja 728 mm)

Yksi anturi, kaksi mittausarvoa
Tyypillisiä sovellutuksia ovat mm. hydrauliset paineakut ja työstökoneet. Tämän anturin etuja: Yhdistetty pinnankorkeuden ja lämpötilan valvonta vain yhdellä laitteella pienentää tyyppivalikoimaa, vähentää asennuspaikkojen määrää ja varastointitarvetta ja yksinkertaistaa asennusta.

IO-Linkin etuja
IO-Link siirtää molemmat mittausarvot (pinnankorkeus, lämpötila) digitaalisina prosessiarvoina vain yhden yksinkertaisen kaapelin kautta. Tämän vuoksi ohjausjärjestelmässä tarvitaan tähän tarkoitukseen ainoastaan yksi tuloportti. Yksinkertainen parametrien asetus IO-Link-liitännän kautta.

Helppo asentaa
Erilaisia asennuspituuksia joustavaan asennukseen.