1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Tarkka kosketukseton lämpötilamittaus

Tarkka kosketukseton lämpötilamittaus

Infrapunalämpötila-anturit IO-Link-liitännällä ja sisäänrakennetulla LED-pilottivalolla (suuntaus ja ohjaus)

  • IO-Link, analogialähtö 4...20 mA ja vapaasti ohjelmoitava binäärilähtö
  • Säädettävissä erilaisille kohdemateriaaleille
  • Naarmuuntumattomat tarkkuuslinssit varmistavat minimaalisen herkkyyden ympäristövalolle
  • LED-pilottivalo suuntausta ja ohjausta varten
  • Simulointitoiminto: aktivoitavissa anturin omilla painikkeilla tai ulkoisella ohjaussignaalilla

Kosketukseton lämpötilamittaus
Hyvin kuuminen kohteiden tarkkaan lämpötilamittaukseen tai sellaisten kohteiden mittaamiseen, joiden lähelle on vaikea päästä tai joihin ei voi koskea (esim. teräs-, muovi- tai lasiteollisuuden sovellutukset). Mittausarvo lähetetään eteenpäin analogialähdön kautta. Lisäksi käytettävissä on myös binäärilähtö ja IO-Link -liitäntä.

Sisäänrakennettu LED-pilottivalo
Pilottivalo ilmaisee käyttäjälle mittaussegmentin tarkan paikan ja koon. Vihreä valo näkyy hyvin hehkuvillakin pinnoilla. Pienen virrankulutuksen lisäksi LED-valolle on luonteenomaista lähes rajoittamaton elinikä.

Etäohjelmointi
Sisäänrakennetun IO-Link -tiedonsiirtoliitännän ansiosta parametrit voidaan säätää sovellutukseen dynaamisesti valvomosta käsin. Paikallinen parametrien asetus itse laitteessa ei ole enää tarpeen, mutta se on kuitenkin mahdollista näytön ja painikkeiden avulla.