- Tuoteuutuuksia
- Kuvankäsittely / Identifionti
- Plug-and-play-monitorilla parempi yleiskuva
Plug-and-play-monitorilla parempi yleiskuva

Kestävä 7" TFT-monitori analogisten videosignaalien näyttöön liikkuvissa työkoneissa
- Analogisten videosignaalien näyttö
- Veden-/säänkestävä kotelo, suojausluokat IP 66 / IP 67
- PAL/NTSC videojärjestelmä
- Suora liitäntä 2 tai 4 kameralle videokytkimen kautta
- Käyttöjännite 10...30 V DC
- E4-tyyppihyväksyntä
Plug-and-play-monitorilla parempi yleiskuva
Useimmissa liikkuvissa työkoneissa 360° näkökentän saavuttaminen tai edes sokeiden pisteiden valvonta ei olisi mahdollista ilman kamera- ja monitorointijärjestelmiä. Kestävien O2M2- ja O3M2-kameroiden lisäksi ifm tarjoaa myös tähän tarkoitukseen sopivia plug-and-play-monitoreja.
Optimoitu liikkuvia työkoneita varten
Vedenkestävä monitorisarja sopeutuu automaattisesti erilaisiin valaistusolosuhteisiin. WVGA-näytössä on automaattinen kirkkaudensäätö säädettävällä päivä-/yöasentokytkennällä. Kaikki asetukset voidaan tehdä kattavan huoltovalikon avulla, esim. automaattinen kameran käynnistys, kun ohjaaja ilmoittaa peruutusaikeistaan tai aloittaa peruuttamisen. Yhdessä älykkään O3M2 3D-kameran kanssa monitoria voidaan käyttää myös tiellä olevien kohteiden havaitsemiseen tai koneinformaation näyttämiseen (tiedot CAN-väylältä).
Ominaisuudet ja edut
Helppokäyttöisyys
Esikonfiguroitu järjestelmä tarvitsee ainoastaan syöttöjännitteen ollakseen käyttövalmis. Kamerat kytketään M16-liittimillä, niiden tunnistus tapahtuu automaattisesti ja ne lähettävät välittömästi kuvaa monitorille. Normaalikäyttöä varten ei tarvita konfigurointia.
Kestävä rakenne
Monitorisarja on tehty alumiinista ja iskun- ja säänkestävästä muovista. Laitteet soveltuvat hyvin käytettäväksi kuorma-autojen, nosturien ja trukkien hyteissä sekä maansiirtokoneiden avoimissa ohjaamoissa. Kaikissa malleissa on alijännite-, ylijännite- ja napaisuussuojaus.
Monipuoliset säätömahdollisuudet
Huoltovalikko tarjoaa useita säätövaihtoehtoja parhaan mahdollisen sovituksen saavuttamiseksi. Kamerat voidaan esimerkiksi aktivoida automaattisesti binääritulojen kautta. Taustavalaistus on vapaasti säädettävissä ja se voidaan sovittaa ympäristövalaistukseen automaattisesti optoelektronisen anturin avulla. Kirkkaus ja kontrasti voidaan säätää manuaalisesti. Optimaalinen näkyvyys pimeässä punaisen tai sinisen yötilan avulla. Lisäksi näytölle voidaan lisätä vaaka- ja pystysuoria vertailutasoja tai ruudukkoja (esim. paikannus- ja pysäköintisovellutukset).