You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Identifiointijärjestelmät
  4. Nyt kaikki samassa RFID-yksikössä:

Nyt kaikki samassa RFID-yksikössä:

Kompakti RFID luku/kirjoitusyksikkö sisäänrakennetulla RFID-HF- antennilla ja CANopen-liitännällä ID-tunnisteiden luotettavaan identifiointiin

  • Työkappalealustoihin ja tuotteisiin kiinnitettyjen ID-tunnisteiden luotettava identifiointi
  • Kestävä kotelo kokoonpano-, kuljetin- ja tavarankäsittelysovellutuksiin
  • Viisi vaihtoehtoista tunnistussuuntaa
  • Hyvä suojausluokka (IP 67 ja IP 69K) vaativiin teollisuusolosuhteisiin

Helppo asennus ja käyttöönotto
DTC510 RFID luku/kirjoitusyksikkö ei tarvitse perinteistä vahvistinyksikköä. Laitteessa on yhdistetty RFID HF -antenni, elektroniikka ja CANopen-liitäntä yhteen kompaktiin koteloon. Tämä yksinkertaistaa laitteen kaapelointia. ESD-tiedosto varmistaa nopean ja helpon integroinnin CANopen-masterilla varustettuihin ylemmän tason ohjausjärjestelmiin. Antenni voidaan suunnata viiteen eri suuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että asennukselle ei ole mekaanisia rajoitteita. Tyypillisiä sovellutuksia ovat mm. tuotteiden reitittäminen, materiaalivirtojen ohjaus ja jäljitettävyyden varmistaminen. Lisäksi kestävä rakenne (suojausluokat IP 67 ja IP 69K) mahdollistaa käytön vaativimmassakin teollisuusolosuhteissa.

Sovellutusesimerkkejä

Tuotteiden reitittäminen
DTC510 voi esimerkiksi tallentaa työkappalealustan numeron ID-tunnisteelle tuotannonohjauksessa. Tällä varmistetaan, että oikea tuote on oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Materiaalivirtojen ohjaus
RFID-järjestelmän avulla voidaan varmistaa, että tarvittava määrä oikeanlaatuista materiaalia on käytettävissä oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

Jäljitetävyyden varmistus
Jäljitetävyyden varmistus on tärkeä työkalu tuotannon ohjauksessa ja optimoinnissa. RFID ja DTC510 lähettävät tarvittavan datan, joka tallennetaan ohjausjärjestelmään tai tietokantaan.