Kompaktipyörintävahdit sisäänrakennetulla vahvistinelektroniikalla ja IO-Link -liitännällä, erilaisia koteloita eri sovellutuksiin
Kompakti nopeusvalvonta
Vahvistinelektroniikka sisäänrakennettu anturikoteloon. Tämä mahdollistaa edullisen ja helpon pyörimisliikkeiden ja lineaariliikkeiden valvonnan (ylinopeus ja alinopeus). Raja-arvo, jossa lähtö kytkee, asetetaan IO-Linkin kautta.
Sovellutusalueita
Erityisesti kuljetinteknologiassa kompaktipyörintävahteja voidaan käyttää monenlaisissa sovellutuksissa (esim. kuljetinhihnojen tai kuppielevaattoreiden valvonta). Näissä sovellutuksissa valvotaan tyypillisesti alinopeutta, tukkeutumista tai pysähtymistä. Erilaisten mallien ja laajan nopeusalueen ansiosta nämä laitteet voidaan sovittaa melkein kaikkiin sovellutuksiin.
Toiminnot IO-Linkin kautta
Pyörintävahteihin sisältyvät kaikki nopeusvalvonnat toiminnot. IO-Linkin kautta on luettavissa muitakin arvoja, esim. nykyinen nopeus ja asetettu kytkentäpiste. Parametrit kuten esim. käynnistysviive voidaan asettaa etänä IO-Linkin kautta. Myös "ikkunamoodi” voidaan aktivoida IO-Linkin kautta. Kaksi itsenäisesti asetettavaa, toisistaan riippumatonta kytkentäpistettä tuo selkeää lisäarvoa sovellutukseen. Opetus voidaan tehdä myös etäasetuksena IO-Linkin kautta. Taustakompensoinnin (optio) ansiosta tuntoetäisyys on mahdollista säätää "opetus"-toiminnolla, jolloin taustalla olevat häiritsevät elementit vaimennetaan. Laitoksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi järjestelmä voidaan liittää ifm:n SMARTOBSERVER-sovellukseen. IO-Link -antureita voidaan tietysti käyttää myös SIO-moodissa.
Toimintaperiaate
Sisäänrakennettu induktiivinen anturi aktivoidaan sen ohi kulkevien metallikohteiden avulla. Vahvistinyksikkö määrittelee jakson pituuden tai taajuuden (pyörintänopeusarvo) pulssien välisen aikaeron perusteella ja vertailee sitä asetettuun kytkentäpisteeseen (esivalinta-arvo). Lähtö on päällä käynnistysviiveen ajan ja sen jälkeen aina, kun pyörimisnopeus ylittää asetetun kytkentäpisteen. LED-merkkivalo ilmaisee alinopeuden ja lähdön deaktivoitumisen.