1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. MID tilavuusvirtausanturi pienille virtausmäärille

MID tilavuusvirtausanturi pienille virtausmäärille

Tarkka magneettis-induktiivinen mittaus virtausalueella 0,005...3 l/min.

  • Tehokas virtausmäärämittari tarkkaan mittaukseen alueella 0,005...3 l/min.
  • Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
  • Sopii johtaville aineille, joiden johtavuus ≠ 20 μs/cm
  • Summaustoiminto (kokonaismäärämittaus)
  • 4-numeroinen alfanumeerinen LED-näyttö

Magneettis-induktiivinen virtausmittari
Uuden SM4-tyypin virtausmittarin toiminta perustuu Faraday:n induktiolakiin. Putkessa virtaava johtava aine aiheuttaa magneettikentän läpi kulkiessaan jännitteen, joka on suoraan verrannollinen virtausnopeuteen tai -määrään. Tämä jännite tunnistetaan elektrodien avulla ja muunnetaan laitteen omassa vahvistinyksikössä. Kestävien materiaaliensa ansiosta anturi sopii monille erilaisille aineille. Kenttäolosuhteita varten laitteessa on hyvä suojausluokka ja se on varustettu kestävällä, kompaktilla metallikotelolla.