1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi teollisuussovellutuksiin

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi teollisuussovellutuksiin

Ilman uimuria toimiva kapasitiivinen pinnankorkeusanturi ehkäisee liikkuvien osien yhteentarttumista työstökoneissa

  • Ei tarttuvia tai liikkuvia osia (esim. uimureita)
  • Pinnankorkeuden mittaus vesi/öljypohjaisilla aineilla
  • Sisäänrakennettu ylitäytönesto
  • 4 x binäärilähtö, 2 x binäärilähtö tai 1 x analogialähtö ja 1 x binäärilähtö
  • Saatavana 3 eri pituudella
    (264 mm, 472 mm ja 728 mm)

Kapasitiivinen pinnankorkeusanturi
LK-sarjan kapasitiivinen pinnankorkeusanturi arvioi mitattavan aineen kapasitanssia. Tässä mittausperiaatteessa ei tarvita liikkuvia osia, joten aineen likaantuminen tai vaahtominenkaan eivät vaikuta mittaustulokseen.

Kyseessä on siis ihanteellinen anturi teollisuussovellutuksiin.
LK-malli sopii vesi/öljypohjaisille aineille, joten sitä voidaan hyvin käyttää hydrauliikakkaöljy- ja jäähdytysainesäiliöissä. Sisäänrakennetun ylitäytönestimen ansiosta työtilat säilyvät kuivina ja valvottavat säiliöt täysinä. Perinteisen painikkeiden ja näytön avulla tehtävän ohjelmoinnin lohella LK-sarjan laitteet voidaan konfiguroida myös nopeasti ja helposti IO-Linkin kauttaa (esim. USB-liitäntä). IO-Link lähettää pinnankorkeustietoa jatkuvasti anturin lähtötoiminnoista riippumatta.