Tämän kattavan start-sarjan avulla voit välittömästi testata IO-Link -antureiden etuja suoraan työpydälläsi
Start-sarja IO-Link -master
Tämän start-sarjan avulla voit itse todeta IO-Link -antureiden edut ja kokeilla niitä suoraan työpöydälläsi. Muunna optoelektroninen binääri-etäisyysanturi, joka lähettää ainoastaan binäärisen ("1" tai "0") kytkinsignaalin binäärituloon, älykkääksi anturiksi, joka mittaa myös kohteen etäisyyden. Lisäksi IO-Link -master IO-Link -anturi voidaan konfiguroida intuitiivisen IO-Link -parametrointiohjelmiston avulla. Siten monimutkainen parametrien asetus anturin näytöllä ei ole enää tarpeen. Hajautettu IO-Link-master toimii gatewaynä älykkäiden IO-Link -antureiden ja PROFINET-kenttäväylän välillä.
Tämä tarkoittaa sitä, että näin voidaan toteuttaa myös yksinkertainen PROFINET-liitäntä esim. Siemens-ohjausjärjestelmään.