- Tuoteuutuuksia
- IO-Link
- IO-Link-master automaatio- ja IT-maailman sovellutuksiin
IO-Link-master automaatio- ja IT-maailman sovellutuksiin
Kestävät IO-Link-mastermodulit antureiden liittämiseen PLC- ja IT-maailmaan jäähdytys- ja elintarvikesovellutuksissa
- Industry 4.0 -valmius uuden IoT core -teknologian ansiosta
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
- 4 tai 8 IO-Link -porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat tai TCP/IP JSON
- Master ja muut laitteet konfiguroitavissa LR DEVICE -ohjelman avulla
IO-Link -master automaatio- ja IT-maailman sovellutuksiin
Hajautetut IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-maailmaan. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Kestävät kenttäväylämodulit vaativiin sovellutuksiin
Erikoiskotelomateriaaliensa ja hyvän tiiviytensä (IP 67 tai IP 69K) ansiosta niitä voidaan käyttää suoraan elintarviketeollisuuden märkien tilojen jäähdytysainesovellutuksissa. Ecolink-teknologia takaa M12-liitäntöjen luotettavan toiminnan ja pitkäaikaisen tiiviyden.

Hyötyjä ja etuja
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
Koneiden korkea käyttöaste on ykkösprioriteetti. Ulkoiset tekijät eivät saa millään tavalla häiritä automaatioverkon toimintaa. Siksi laitteessa on on erillinen IoT Ethernet -pistoke, joka erottaa IT- ja automaatioverkot toisistaan. Tämän ansiosta tärkeät anturitiedot voidaan lähettää turvallisesti IT- ja ERP-järjestelmiin.
- Antureiden konfigurointi LR DEVICE -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki liitetyt anturit esitetään parametreineen. Näin kaikkien järjestelmään liitettyjen antureiden parametrit voidaan asetella keskitetysti yhdestä pisteestä.
- Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapeleiden avulla. Laitetyypistä riippuen voidaan liittää maks. 4 tai 8 IO-Link -anturia, joiden yhteinen maks. syöttövirta on 3,6 A. Tarvikkeena saatavien EVC693- ja EVF693-haaroituskaapeleiden avulla voidaan järjestää IO-Link-toimilaitteille ulkoinen jännitesyöttö. Kaapelin pituus voi olla enintään 20 m.