Y-haaroitin kahden anturin kytkemiseen tai loogisten AND- tai OR-toimintojen lisäämiseen, sopii hygienisiin ja märkiin tiloihin
ecolink M12 elintarviketeollisuuden hygienisiin ja märkiin tiloihin.
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä. Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennus ja irrottaminen voidaan tehdä ilman työkaluja. Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.