1. Aloitussivu
  2. Tuoteuutuuksia
  3. Prosessianturit
  4. Pinnankorkeuksien mittaaminen huoltovapaasti

Pinnankorkeuksien mittaaminen huoltovapaasti

Vahvin tarttumisenvaimennus, iskun- ja tärinänkestävästi kestävässä ruostumattomassa teräskotelossa

  • Markkinoiden vahvin tarttumisenvaimennus
  • Joustava asennus asennosta riippumatta tapahtuvan kokoamisen ansiosta
  • Iskun- ja tärinänkestävä kestävässä ruostumattomassa teräskotelossa
  • Helppo "Plug & Play" tehtaalla suoritettujen esiasetusten ansiosta
  • Aineiden erottelu kytkentäpisteiden parametroinnilla

Pinnankorkeus hallussa
LMC-sarjan avulla valvotaan raja-arvoja, esim. työstökoneessa tai myös jäteveden käsittelyssä, turvallisesti tai suojataan pumppuja kuivakäynniltä. Taka-asennuksen ansiosta vaihtelevat asennuspituudet ja sovelluskohtaiset asennukset ovat mahdollisia.

Yksi anturi kaikille aineille
LMC voidaan sovittaa lähes kaikille nestemäisille ja pastamaisille aineille sekä kiintoaineille. Jopa 100 °C:n jatkuvat ainelämpötilat tai voimakas tarttuminen eivät ole tällöin mikään ongelma. Kahden riippumattomasti säädettävän binäärilähdön ansiosta kahden aineen erottaminen toisistaan on mahdollista. Tämä parametrien asetus voidaan suorittaa IO-Linkin ja USB-liitännän E30396 avulla.