Jatkuva prosessiarvojen siirto ja laajennetut diagnoositoiminnot AV19-kotelossa
Miniatyrisointi teollisiin sovellutuksiin
Uudessa paineanturissa PV on suoraan prosessiliitäntänä hitsattu ohutkalvomittakenno. Tämä teknologia tarjoaa suuren tarkkuuden äärimmäisen kompaktissa, avainväliltään ainoastaan 19 mm:n kotelossa optimaalisella hinta-laatu-suhteella.
Käyttöalueet
Prosessiliitännän tiivisteettömän rakenteen ansiosta voidaan antureita käyttää hydraulisovellutusten lisäksi myös inerteille kaasuille. Eduksi on teollisuusalueella lasermerkitty koteloholkki. Näin anturi pysyy jatkuvasti tunnistettavissa myös epäsuotuisissa ympäristöolosuhteissa. Yksi lisäetu on integroitu IO-Link-liitäntä. IO-Linkin ansiosta uusi paineanturi mittaa jatkuvasti prosessiarvoja ja muita tärkeitä tietoja, kuten esim. painehuippulaskurin. Lisäksi digitaaliset mittaustulokset ovat tarkempia, koska ei synny muunnoshäviötä D/A-muuntimen tai ulkoisten vaikutusten (esim. johtojen pituuksien) vuoksi.