You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

Malli O1D PMD-teknologialla

Käytettävissä taustavaimennusta käyttävissä sovellutuksissa

  • Optinen etäisyyden mittaus jopa 10 m:n toimintasäteellä
  • 2 binäärilähtöä, joista yksi lähtö parametroitavissa analogilähdöksi
  • Kestää ulkoista valaistusta 100 000 luksiin asti
  • Käytettävissä taustavaimennusta käyttävissä sovellutuksissa
  • IO-Linkin ansiosta äärimmäisen helppo asetus ja anturinvaihto

PMD-etäisyysanturit IO-Linkillä
Innovatiivisen ON-Chip-valon kulkuajan mittauksen ja PMD-teknologian ansiosta anturilla on mittausjärjestelmän kyvyt. Toiminnallisuuden laajennus IO-Linkin avulla mahdollistaa nyt myös helpon mutta mukavan etäisyysarvon parametroinnin ja siirtämisen. Lisäksi voidaan nyt signaalivahvuus toistaa IO-Linkin kautta. Näin sovellutuksessa voidaan erottaa mitä erilaisimpia rakenneosia vain niiden kohdekontrastin perusteella. Suuren 100 000 luksin vierasvalon kestävyyden ansiosta edes anturiin tai kohteeseen paistava suora auringonvalo ei vaikuta O1D:hen lainkaan. Se toimii aina luotettavasti ja tarkasti.