Joustava tunnistuskiekko kiinteä (90°) tai kulma säädettävissä halutusti
Nopea ja helppo asentaa
Tunnistuskiekon asennussuuntaus on havaittavissa ulkoa päin ja se voidaan näin kiinnittää käyttölaitteen akselinpäähän ilman monimutkaista säätelyä. Esiasennettujen vaimennuselementtien ansiosta asennusvaiva vähenee. Tunnistuskiekot on suunniteltu 30 mm:n akselinkorkeutta varten tai yhdessä adapterin kanssa 20 mm:n korkeudelle.
Suuri joustavuus
Kierrettävät vaimennuselementit mahdollistavat sekä käytön vakiosovellutuksissa että myös yksilöllisten asentojen ilmoittamisten toteutuksen.