ecolink M12 -kaapeli, ei sisällä halogeenia tai silikonia, hygienia-alueelle, 4 x 1 mm²
ecolink M12 elintarviketeollisuuden hygienia- ja märkäalueille
Suurin osa sovellutuksista vaatii erikoisratkaisuja. Vain laadukkaat materiaalit, varmat tuotantoprosessit ja virheetön asennus johtavat pitkäaikaiseen menestykseen. Sisäänrakennettu päätyrajoitin suojaa O-rengasta mutterin liiallisen kiristämisen aiheuttamalta tuhoutumiselta. Asennus ja irrottaminen tapahtuu tällöin ilman apuvälineitä. Epäsymmetrisesti vaikuttava värähtelyvarmistus pitää hattumutterin tiukasti paikoillaan ja takaa näin optimaalisen ja jatkuvan tiivistyksen. Laadukkaat, erityisesti sovellutukseen sovitetut materiaalit ja intensiivinen valvonta valmistuksen aikana ja sen jälkeen takaavat parhaan laatustandardin.