Ketjuta virtapiiri helposti Daisy-Chain -virtajohdotuksella
Kestävät kenttäväylämoduulit turvallisella yhteydellä
Hajautetut IO-Link-Masterit toimivat gatewaynä älykkäiden IO-Link-anturien ja kenttäväylän välillä. Ne ovat paras valinta myös vaikeimmissa ympäristöissä: Raaka-aineet ja tuotantoprosessit ovat identtiset hyväksi havaittujen EVC-tuotesarjan ifm-liitosjohtojen kanssa. ecolink-teknologia takaa liitäntäjohtojen luotettavat, pysyvästi tiiviit M12-liitokset.
Lisätehoa
IO-Link-Mastereissa on kaksi T-koodattua M12-liitäntää jännitteensyöttöä varten. Näin kutsutulla Daisy-Chain -virtajohdotuksella virtapiirin ketjutus on helppoa. 8-porttisen IO-Link-Masterin B-portit soveltuvat IO-Link-toimilaitteiden, esimerkiksi venttiilisaarekkeen, suoraan liitäntään.
Hyödyt ja asiakasedut
Anturien konfigurointi LR DEVICE:lla
Intuitiivinen ohjelmisto löytää kaikki IO-Link-Masterit verkossa ja laatii yleiskuvan koko laitteistosta. Lisäksi esitetään kaikki liitetyt anturit vastaavine parametreineen. Näin kaikkien järjestelmän anturien parametrointi on mahdollista keskeisestä paikasta käsin.
Helppo anturiliitäntä
Anturien ja toimilaitteiden liitäntä suoritetaan vakio-M12-liitoskaapeleilla ilman suojausta. Siihen voidaan liittää jopa 4 tai 8 (mallista riippuen) IO-Link-anturia ja niitä syöttää yhteensä jopa 3,6 A:lla. EVC693-tarvikkeilla voidaan syöttää lisäapuenergiaa IO-Link-toimilaitteiden liitäntää varten. Johto voi olla jopa 20 m pitkä.
Suora IT-yhteys
Integroitu LR AGENT EMBEDDED lähettää haluttaessa prosessiarvot suoraan ohjausjärjestelmän kautta ERP-järjestelmille. Tämä toinen viestintäpolku on käytettävissä kenttäväylän rinnalla väyläjohdotuksen kautta.
12 ampeeria yhdessä M12-liittimessä
Masterin syöttöjännite ja ulkoinen jännite toimilaitteille syötetään T-koodattujen M12-pistokeliitinten kautta. Energia voidaan yhdistellä Masterin avulla (Daisy-Chain).