Hajautettujen digitaalisten lähtöjen kytkeminen IO-Linkillä – IO-Link-Mastermoduulien laajennus 12 digitaalisella lähdöllä
Hajautettujen lähtöjen kytkeminen IO-Linkillä
Uusilla IO-Link-lähtömoduuleilla voidaan ifm:n kenttäkykyiset IO-Link-Master-moduuleja laajentaa helposti ja taloudellisesti tehokkailla digitaalisilla lähdöillä. Tyypillisiä tehtäviä ovat kuormien ja toimilaitteiden hajautettu kytkentä.
Käyttöalueet
Moduuleja on saatavana kahtena versiona: Coolant-sarjan oranssinvärinen kenttämoduuli kestää öljyjä ja jäähdytysvoiteluaineita. Näin se soveltuu yleisiin teollisiin käyttötarkoituksiin. Harmaa moduuli on optimoitu käytettyjen kotelomateriaalien ansiosta hygienia- ja elintarvikealueella käyttöä varten. Sen suojausluokka on korkea IP 68 / IP 69K.