Kestävät anturit suojausluokalla IP 65 - IP 69K joustavaan käyttöön -40...85 °C:n ainelämpötiloissa
Erittäin luotettava myös kovissa olosuhteissa
Täysmetalliantureita käytetään kaikkialla siellä, missä käyttö asettaa erityisiä vaatimuksia mekaaniselle rakenteelle. Näin elintarviketeollisuudessa nopeiden lämpötilanvaihteluiden lisäksi myös päivittäisen puhdistuksen aggressiiviset aineet kuormittavat kotelomateriaalia. Sama koskee sovellutuksia työstökoneissa tai laitteistoissa, joissa jäähdytys- ja voiteluaineet vaikuttavat jatkuvasti. Teräsrakennuksessa tai autoteollisuudessa taas hitsausroiskeet rasittavat sekä aktiivista pintaa että myös kierreholkkia. Tässä tarttumattomasti pinnoitettu täysmetallimalli ja kestävä aktiivinen pinta tarjoavat ihanteellisen ratkaisun varman toiminnan takaamiseksi. Optimaalisen suojan lastuavan työstön hankaavia osia vastaan tarjoaa tämän lisäksi kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu malli. Kompakti ja lyhyt malli sallii lisäksi käytön myös ahtaimmissa tiloissa.