- Tuoteuutuuksia
- Liitinteknologia
- ecolink M12 – luotettava liitäntä
ecolink M12 – luotettava liitäntä

Liitosjohdot
- Halogeniton ja silikoniton
- Hammastuksen avulla toteutettu lukitus varmistaa optimaalisen tiiviyden silloinkin, kun kiristys tehdään käsin
- Mekaaninen rajoitin estää O-rengasta vaurioitumasta
- Jatkuva tärinäsuojaus hammastusteknologian ansiosta
- Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
ecolink M12 elintarviketeollisuuden hygienisiin ja märkiin tiloihin
Suuressa osassa sovellutuksia tarvitaan erikoisratkaisuja. Ainoastaan korkealuokkaiset materiaalit, varmistetut valmistusprosessit ja virheetön kokoonpano takaavat menestyksen pitkällä tähtäimellä.
Sisäänrakennettu päätyrajoitin estää O-renkaan vaurioitumisen kiinnitysmutterin liiallisen kiristyksen vuoksi. Asennus ja irrottaminen voidaan tehdä ilman työkaluja.
Epäsymmetrinen hammastus pitää mutterin tiukasti paikallaan varmistaen samalla optimaalisen ja pysyvän tiivistyksen. Erityisesti k.o. käyttötarkoitukseen sovitetut, korkealuokkaiset materiaalit ja tuotannon aikana ja sen jälkeen tapahtuva valvonta takaavat maksimaaliset laatustandardit.