- Tuoteuutuuksia
- Anturit
- Jatkuva pinnanmittaus vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Jatkuva pinnanmittaus vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Pinta-anturi LR uudesti muotoiltuna laajennetuin toiminnoin
- Asennustasaus mahdollistaa sijainnista riippumattoman asennuksen
- Aineen lämpötila kork. 100 °C
- Simulaatiotoiminta helpottaa laitteisto-ohjelmiston testaamista
- Sauvan pituuden automaattinen tunnistus
- Sauvan pituudet 15...200 cm
Sovellutus
LR2050 ei välitä vaikeista ympäristöolosuhteista tai korkeista lämpötiloista. Myöskään asennus ahtaaseen ympäristöön tai öljyjen mittaaminen koaksiaaliputkella ei ole LR-anturille mikään ongelma.
Asennustasauksen ja modulaarisen konseptin ansiosta LR sovittuu joustavasti jokaiseen sovellutukseen.
Moduuleilla menestykseen
Mittapäiden lyhentämis- tai vaihtomahdollisuus mahdollistaa LR:lle varastoinnin vähentämisen ja helpottaa vaihtoa.
Mukavasti säädettävissä
Jo ennen asennusta käyttäjä voi asettaa anturin parametrit painikkeilla tai IO-Linkin avulla PC:llä. Asennustasaus tapahtuu tarvittaessa paikan päällä painikkeen painalluksella.